Termix VVX-B, Typ 2-2, Název regulátoru ohřevu: ECL210, Název regulátoru TUV: AVTB

144H0048

Typ: Termix VVX-B, Typ 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL210, AVTB

Detaily produktu

Brutto hmotnost 40 Kilogram
Čistá hmotnost 39 Kilogram
Objem 0.153 Cubic meter
EAN 5706560909283

 

Application type Indirect heating & Instantaneous DHW
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cirkulace TUV bez
Contain batteries No
Description Termix VVX-B 2-2 s ECL 210/A237*, výměník tepla / izolace trubky
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hloubka bez krytu [mm] 360 mm
Hloubka s krytem [mm] 430 mm
Jmenovitý tlak primární [bar] 16 bar
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev Brazed copper
Materiál krytu Bíle lakovaný ocelový plech
Možnost krytu Další
Napájecí napětí [V] 230 V
Název regulátoru ohřevu ECL210
Název regulátoru TUV AVTB
Produktová skupina Small Stations
Pájecí materiál výměníku TUV Brazed copper
Připojovací rozměry CZT 3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV 3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy 3/4"
Regulační typ TUV Termostatický
SCIP dossier no. a61cdf07-522c-4deb-9562-d9e4e1ee2d47
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statický tlak SUV [bar] [min.] 1 bar
Topný okruh - řízení ECL210
Typ Termix VVX-B
Typ připojení CZT Závit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavy Závit G vnitřní Závit
Typ připojení TUV Závit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevu Elektronický + Delta P regulátor
Typ velikosti stanice Typ 2-2
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Velikost trubky CZT Ø18
Velikost trubky topné soustavy Ø18
Velikost trubky TUV Ø18
Výška bez krytu [mm] 810 mm
Výška s krytem [mm] 810 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 120 °C
Šířka bez krytu [mm] 530 mm
Šířka s krytem [mm] 540 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality