Termix One-B, Typ 1, Název regulátoru TUV: AVTB

144B3980

Typ: Termix One-B, Typ 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Detaily produktu

Brutto hmotnost 11 Kilogram
Čistá hmotnost 10 Kilogram
Objem 0.016 Cubic meter
EAN 5706560897863

 

Application type Instantaneous DHW
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cirkulace TUV bez
Description Termix One Typ 1 s krytem AVTB
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hloubka bez krytu [mm] 165 mm
Hloubka s krytem [mm] 165 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmenovitý tlak primární [bar] 16 bar
Materiál krytu Šedě lakovaný ocelový plech
Možnost krytu Včetně
Název regulátoru TUV AVTB
Produktová skupina Small Stations
Pájecí materiál výměníku TUV Měď
Připojovací rozměry CZT 3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV 3/4"
Regulační typ TUV Termostatický
SCIP dossier no. a423dc9f-448b-488f-886a-61395692e88e
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statický tlak SUV [bar] [min.] 1 bar
Typ Termix One-B
Typ připojení CZT Závit G vnější
Typ připojení TUV Závit G vnější
Typ velikosti stanice Typ 1
Typ výměníku TUV Pájený
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Velikost trubky CZT Ø18
Velikost trubky TUV Ø18
Výška bez krytu [mm] 430 mm
Výška s krytem [mm] 430 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 120 °C
Šířka bez krytu [mm] 315 mm
Šířka s krytem [mm] 315 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality