Termix One-B, Typ 3, Název regulátoru TUV: AVTB

144B3979

Typ: Termix One-B, Typ 3, 16 bar, 120 °C, AVTB

Detaily produktu

Brutto hmotnost 10 Kilogram
Čistá hmotnost 9 Kilogram
Objem 0.021 Cubic meter
EAN 5706560905186

 

Application type Instantaneous DHW
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cirkulace TUV bez
Contain batteries No
Description Termix One Typ 3 AVTB
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hloubka bez krytu [mm] 165 mm
Hloubka s krytem [mm] 165 mm
Jmenovitý tlak primární [bar] 16 bar
Materiál krytu Šedě lakovaný ocelový plech
Možnost krytu bez
Název regulátoru TUV AVTB
Produktová skupina Small Stations
Pájecí materiál výměníku TUV Brazed copper
Připojovací rozměry CZT 3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV 3/4"
Regulační typ TUV Termostatický
SCIP dossier no. a365e8b5-e537-4f5a-a616-ea9b966d4847
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statický tlak SUV [bar] [min.] 1 bar
Typ Termix One-B
Typ připojení CZT Závit G vnější
Typ připojení TUV Závit G vnější
Typ velikosti stanice Typ 3
UL evaluated Out of scope
Velikost trubky CZT Ø18
Velikost trubky TUV Ø18
Výška bez krytu [mm] 470 mm
Výška s krytem [mm] 470 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 120 °C
Šířka bez krytu [mm] 315 mm
Šířka s krytem [mm] 315 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality