Termix BV T, Typ 2 T-CP, Název regulátoru TUV: AVTB

144B3953

Typ: Termix BV T, Typ 2 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB

Detaily produktu

Brutto hmotnost 20 Kilogram
Čistá hmotnost 19 Kilogram
Objem 0.173 Cubic meter
EAN 5706560672996

 

Application type Instantaneous DHW
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cirkulace TUV Včetně
Description Termix BV, typ 2 T-CP s AVTB 20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hloubka bez krytu [mm] 240 mm
Hloubka s krytem [mm] 360 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmenovitý tlak primární [bar] 16 bar
Materiál krytu Bíle lakovaný ocelový plech
Možnost krytu Další
Název regulátoru TUV AVTB
Produktová skupina Small Stations
Pájecí materiál výměníku TUV Měď
Připojovací rozměr cirkulační soustavy 3/4"
Připojovací rozměry CZT 1"
Připojovací rozměry soustavy TUV 1"
Regulační typ TUV Termostatický
SCIP dossier no. 5dacd5e0-4dc3-4ca7-b325-95e9f08bb090
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statický tlak SUV [bar] [min.] 1 bar
Typ Termix BV T
Typ připojení cirkulace Závit G vnitřní Závit
Typ připojení CZT Závit G vnitřní Závit
Typ připojení TUV Závit G vnitřní Závit
Typ velikosti stanice Typ 2 T-CP
Typ výměníku TUV Pájený
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Velikost trubky cirkulační soustavy Ø18
Velikost trubky CZT Ø20
Velikost trubky TUV Ø20
Výška bez krytu [mm] 660 mm
Výška s krytem [mm] 800 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 110 °C
Šířka bez krytu [mm] 510 mm
Šířka s krytem [mm] 540 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality