Termix VMTD-N-B, Typ 1, Název regulátoru ohřevu: zónový ventil, Název regulátoru TUV: AVTB

144B3854

Typ: Termix VMTD-N-B, Typ 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Detaily produktu

Brutto hmotnost 15 Kilogram
Čistá hmotnost 14 Kilogram
Objem 0.042 Cubic meter
EAN 5706560899973

 

Application type Direct Heating & Instantaneous DHW
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cirkulace TUV Další
Contain batteries No
Description Termix VMTD-N-B-1 se zónovým ventilem
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hloubka bez krytu [mm] 200 mm
Jmenovitý tlak primární [bar] 16 bar
Mixing circuit - control dP-control
Možnost krytu bez
Název regulátoru ohřevu zónový ventil
Název regulátoru TUV AVTB
Produktová skupina Small Stations
Pájecí materiál výměníku TUV Brazed copper
Připojovací rozměry CZT 3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV 3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy 3/4"
Regulační typ TUV Termostatický
SCIP dossier no. dc9dcb9e-4dce-4bc1-b79c-ba15512fec8f
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statický tlak SUV [bar] [min.] 1 bar
Typ Termix VMTD-N-B
Typ připojení CZT Závit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavy Závit G vnitřní Závit
Typ připojení TUV Závit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevu Regulátor Delta P + zónový ventil
Typ velikosti stanice Typ 1
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Velikost trubky CZT Ø18
Velikost trubky topné soustavy Ø18
Velikost trubky TUV Ø18
Výška bez krytu [mm] 700 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 120 °C
Šířka bez krytu [mm] 300 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality