Termix VMTD-F-MIX-B, Typ 2, Název regulátoru ohřevu: ECL 110, Název regulátoru TUV: AVTB

144B3826

Typ: Termix VMTD-F-MIX-B, Typ 2, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVTB

Detaily produktu

Brutto hmotnost 23 Kilogram
Čistá hmotnost 22 Kilogram
Objem 0.062 Cubic meter
EAN 5706560908156

 

Application type Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cirkulace TUV Včetně
Contain batteries No
Description Termix VMTD-F MIX-B-2 s ECL110*, výměník tepla / izolace trubky, UP 15-40 B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hloubka bez krytu [mm] 150 mm
Hloubka s krytem [mm] 242 mm
Jmenovitý tlak primární [bar] 16 bar
Materiál krytu Bíle lakovaný ocelový plech, bíle lakovaný, ve stěně
Mixing circuit - control ECL110
Možnost krytu Další
Název regulátoru ohřevu ECL 110
Produktová skupina Small Stations
Pájecí materiál výměníku TUV Brazed copper
Připojovací rozměr cirkulační soustavy 3/4"
Připojovací rozměry CZT 3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV 3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy 3/4"
Regulační typ TUV Termostatický
SCIP dossier no. 66f66e5a-b693-4b03-ae54-0e75acfda20f
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Směr připojení Dolní
Statický tlak SUV [bar] [min.] 1 bar
Typ Termix VMTD-F-MIX-B
Typ připojení cirkulace Závit G vnitřní Závit
Typ připojení CZT Závit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavy Závit G vnitřní Závit
Typ připojení TUV Závit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevu Elektronický + Delta P regulátor
Typ velikosti stanice Typ 2
UL evaluated Out of scope
Velikost trubky cirkulační soustavy Ø18
Velikost trubky CZT Ø18
Velikost trubky topné soustavy Ø18
Velikost trubky TUV Ø18
Výška bez krytu [mm] 780 mm
Výška s krytem [mm] 780 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 120 °C
Šířka bez krytu [mm] 530 mm
Šířka s krytem [mm] 540 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality