Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
141F1351 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
SIN-0023-6-0-P,SINE-filt 23A 690V IP00
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


SIN-0023-6-0-P,SINE-filt 23A 690V IP00
141F1351
SIN-0023-6-0-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 525 V - 690 V
Continuous current: 23 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 1,5 kHz
Power loss: 180 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 260 x 240 x 198 mm
Weight: 19,5 kg