Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
141F1346 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
SIN-0012-5-5-P,SINE-filt 12A 500V IP54
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


SIN-0012-5-5-P,SINE-filt 12A 500V IP54
141F1346
SIN-0012-5-5-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 380 V - 500 V
Continuous current: 12 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 3,6 kHz
Power loss: 110 W
Degree of protection: IP54
Dimensions H x W x D: 215 x 356 x 340 mm
Weight: 23,2 kg