Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
141F1121 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
DUT-0350-6-0-P, dU/dt 350A 690V IP00
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


DUT-0350-6-0-P, dU/dt 350A 690V IP00
141F1121
DUT-0350-6-0-P
dU/dt filter for VACON NX.
Voltage: 200 V - 690 V
Continuous current: 350 A
Max output frequency: 70 Hz without derating / 320 Hz with derating
Max switching frequency fs : 3,6 kHz @ 200V - 500V, 1,5 kHz @ 525 V - 690V
Typical losses: 410 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 299 x 300 x 236 mm
Weight: 50 kg