Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
141F1113 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
UL listed Du/dt 130A 690V IP00 UL
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


UL listed Du/dt 130A 690V IP00 UL
141F1113
DUT-0130-6-0-P-UL
dU/dt filter for VACON NX.
Voltage: 200 V - 690 V
Continuous current: 130 A
Max output frequency: 70 Hz without derating / 320 Hz with derating
Max switching frequency fs : 3,6 kHz @ 200V - 500V, 1,5 kHz @ 525 V -
690V
Typical losses: 185 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 304 x 240 x 157 mm
Weight: 22 kg