Topné kabely, DEVIiceguard™ (T), 18W/m@10°C, 1.000 m, Napájecí napětí [V] AC: 230

140F8511

Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Princip vytápění: Samoregulační

Detaily produktu

Brutto hmotnost 111 Gram
Čistá hmotnost 111 Gram
EAN 5703466251676

 

Aplikace Roof frost protection
Bezolovnatý Ano
CE evaluated Yes
Certifikační společnost Intertek Semko
VDE
Description DEVIiceguard™ 18 Cut-to-length 230V
Délka kabelu [m] 1 m
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Instalační teplota [°C] [min.] -50 °C
Izolace vodiče TPE
Kabel na bubnu Ano
Metráž Ano
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Neprovozní teplota [°C] [max.] 85 °C
Ochrana proti UV záření Ano
Plnicí materiál TPE
Pokrytí opleteného stínění [%] [min.] 80 %
Princip vytápění Samoregulační
Produktová skupina Heating Cables
Provozní teplota [°C] [max.] 65 °C
Průměr ohybu [mm] [min.] 50 mm
Schválení VDE
CE
UkrTEST
EAC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Studený konec Ne
Stínění kabelu Pocínované měděné opletení
Typ DEVIiceguard™ (T)
Typ kabelu Dvoužilový vodič
Třída krytí prvku IPX7
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Verze produktu Cut-to-length
Vnější plášť TPE, UV protected
Vnější plášť barva Černá
Výkon kabelu [W/m@°C] 18W/m@10°C
Výška kabelu [mm] 5.8 mm
Warranty type 5-year product warranty
Zpomalovač hoření Ano
Záruka [Year] 5
Šířka kabelu [mm] 11.8 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality