Topné kabely, DEVIhotwatt™, 12W/m@70°C, 1 m, Napájecí napětí [V] AC: 230

140F8510

Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Princip vytápění: Samoregulační, Aplikace: Teplá voda

Detaily produktu

Brutto hmotnost 117 Gram
Čistá hmotnost 117 Gram
EAN 5703466251669

 

Aplikace Teplá voda
Bezolovnatý Ano
CE evaluated Yes
Certifikační společnost VDE
UkrTEST
Contain batteries No
Description DEVIhotwatt™ 70 Cut-to-length 230V
Délka kabelu [m] 1 m
EU RoHS compliance Out of scope
Instalační teplota [°C] [min.] -5 °C
Izolace vodiče Matice samoregulačních kabelů
Kabel na bubnu Ano
Metráž Ano
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Neprovozní teplota [°C] [max.] 100 °C
Ochrana proti UV záření Ne
Plnicí materiál TPE
Pokrytí opleteného stínění [%] [min.] 70 %
Princip vytápění Samoregulační
Produktová skupina Heating Cables
Provozní teplota [°C] [max.] 80 °C
Průměr ohybu [mm] [min.] 50 mm
Schvalovací norma DIN 0254: 1994-06
Schválení VDE
CE
UkrTEST
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Studený konec Ne
Stínění kabelu Pocínované měděné opletení
Typ DEVIhotwatt™
Typ kabelu Dvoužilový vodič
Třída krytí prvku IPX7
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Verze produktu Cut-to-length
Vnější plášť TPE
Vnější plášť barva Červená
Výkon kabelu [W/m@°C] 12W/m@70°C
Výška kabelu [mm] 5.8 mm
Warranty type 5-year product warranty
Zpomalovač hoření Ano
Záruka [Year] 5
Šířka kabelu [mm] 11.8 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality