Topné kabely, DEVIhotwatt™, 12W/m@70°C, 300.000 m, Napájecí napětí [V] AC: 230
140F8507
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Princip vytápění: Samoregulační, Aplikace: Teplá voda
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Princip vytápění: Samoregulační, Aplikace: Teplá voda
Brutto hmotnost | 117 Gram |
Čistá hmotnost | 117 Gram |
EAN | 5703466251638 |
Brutto hmotnost | 117 Gram |
Čistá hmotnost | 117 Gram |
EAN | 5703466251638 |
Aplikace | Teplá voda |
Bezolovnatý | Ano |
Certifikační společnost |
VDE UkrTEST |
Description | DEVIhotwatt 70 Red 300m Drum |
Délka kabelu [m] | 300 m |
EU RoHS compliance | Yes |
Hloubka balení [mm] | 380 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instalační teplota [°C] [min.] | -5 °C |
Izolace vodiče | Matice samoregulačních kabelů |
Kabel na bubnu | Ano |
Metráž | Ne |
Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
Neprovozní teplota [°C] [max.] | 100 °C |
Ochrana proti UV záření | Ne |
Plnicí materiál | TPE |
Pokrytí opleteného stínění [%] [min.] | 70 % |
Princip vytápění | Samoregulační |
Produktová skupina | Heating Cables |
Provozní teplota [°C] [max.] | 80 °C |
Průměr ohybu [mm] [min.] | 50 mm |
Schvalovací norma | DIN 0254: 1994-06 |
Schválení |
VDE CE UkrTEST |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Studený konec | Ne |
Stínění kabelu | Pocínované měděné opletení |
Typ | DEVIhotwatt™ |
Typ kabelu | Dvoužilový vodič |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Verze produktu | Drum |
Vnější plášť | TPE |
Vnější plášť barva | Červená |
Výkon kabelu [W/m@°C] | 12W/m@70°C |
Výška balení [mm] | 330 mm |
Výška kabelu [mm] | 5.8 mm |
Warranty type | 5-year product warranty |
Zpomalovač hoření | Ano |
Záruka [Year] | 5 |
Šířka balení [mm] | 380 mm |
Šířka kabelu [mm] | 11.8 mm |
Aplikace | Teplá voda |
Bezolovnatý | Ano |
Certifikační společnost |
VDE UkrTEST |
Description | DEVIhotwatt 70 Red 300m Drum |
Délka kabelu [m] | 300 m |
EU RoHS compliance | Yes |
Hloubka balení [mm] | 380 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instalační teplota [°C] [min.] | -5 °C |
Izolace vodiče | Matice samoregulačních kabelů |
Kabel na bubnu | Ano |
Metráž | Ne |
Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
Neprovozní teplota [°C] [max.] | 100 °C |
Ochrana proti UV záření | Ne |
Plnicí materiál | TPE |
Pokrytí opleteného stínění [%] [min.] | 70 % |
Princip vytápění | Samoregulační |
Produktová skupina | Heating Cables |
Provozní teplota [°C] [max.] | 80 °C |
Průměr ohybu [mm] [min.] | 50 mm |
Schvalovací norma | DIN 0254: 1994-06 |
Schválení |
VDE CE UkrTEST |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Studený konec | Ne |
Stínění kabelu | Pocínované měděné opletení |
Typ | DEVIhotwatt™ |
Typ kabelu | Dvoužilový vodič |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Verze produktu | Drum |
Vnější plášť | TPE |
Vnější plášť barva | Červená |
Výkon kabelu [W/m@°C] | 12W/m@70°C |
Výška balení [mm] | 330 mm |
Výška kabelu [mm] | 5.8 mm |
Warranty type | 5-year product warranty |
Zpomalovač hoření | Ano |
Záruka [Year] | 5 |
Šířka balení [mm] | 380 mm |
Šířka kabelu [mm] | 11.8 mm |