Topné kabely, DEVIpipeguard™ Industry, 60W/m@10°C, 1 m, Napájecí napětí [V] AC: 230

140F8502

Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Princip vytápění: Samoregulační

Detaily produktu

Brutto hmotnost 66 Gram
Čistá hmotnost 66 Gram
Objem 0.13 Liter
EAN 5703466251584

 

Aplikace Pipe / tank frost protection
Bezolovnatý Ano
CE evaluated Yes
Certifikační společnost VDE
Contain batteries No
Description DEVIpipeguard™ 60 Industry Cut-to-l 230V
Délka kabelu [m] 1 m
Instalační teplota [°C] [min.] -40 °C
Izolace vodiče Matice samoregulačních kabelů
Kabel na bubnu Ano
Metráž Ano
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Neprovozní teplota [°C] [max.] 190 °C
Plnicí materiál TPE
Princip vytápění Samoregulační
Produktová skupina Heating Cables
Provozní teplota [°C] [max.] 120 °C
Průměr ohybu [mm] [min.] 50 mm
Schvalovací norma DIN VDE 0254: 1994-06
Schválení CE
EAC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Studený konec Ne
Stínění kabelu Pocínované měděné opletení
Typ DEVIpipeguard™ Industry
Typ kabelu Dvoužilový vodič
Třída krytí prvku IPX7
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Verze produktu Cut-to-length
Vnější plášť Fluorpolymer
Výkon kabelu [W/m@°C] 60W/m@10°C
Výška kabelu [mm] 4.8 mm
Warranty type 5-year product warranty
Zpomalovač hoření Ano
Záruka [Year] 5
Šířka kabelu [mm] 10.2 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality