Termostaty, DEVIreg™ Smart slonová kost, Typ senzoru: Místnost + Podlaha

140F1142

Teplota – podlaha [°C]: 5 - 45, Teplota – místnost [°C]: 5 - 35, Typ displeje: Dotyková obrazovka

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.263 Kilogram
Čistá hmotnost 0.26 Kilogram
Objem 0.998 Liter
EAN 5703466239643

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0
1 Primary battery weight Kg 0
Aplikace Floor heating
Barva Slonová kost 1013
Battery type or Name Knapcelle Manganese Lithium
CE evaluated Yes
Certifikační společnost CE
EAC
Intertek Semko
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Definiční bod snímače [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Description DEVIreg Smart slonová kost
Displej (Ano/Ne) Ano
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
Hloubka [mm] 44 mm
Hloubka balení [mm] 110 mm
Hystereze (+/-) 0.2
In scope of WEEE Yes
Indukční zatížení cos φ= 0.3 max 1A
Max. velikost kabelu do svorky [mm²] 2 x 2.5
Montáž na lištu DIN Ne
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Napájecí napětí [V] AC [Max] 240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 220 V
Ochrana proti mrazu [°C] 5 °C
Ohmické zatížení max. [A] 16 A
Omezovač max. teploty [°C] [max.] 35 °C
Omezovač max. teploty [°C] [min.] 20 °C
Omezovač min. teploty [°C] [max.] 35 °C
Omezovač min. teploty [°C] [min.] 10 °C
Omezovač teploty [°C] [max.] 45 °C
Omezovač teploty [°C] [min.] 5 °C
Popis produktu DEVIreg™ Smart slonová kost
Počet baterií 1
Produktová skupina Thermostats
Reléový spínač 1pólový
Schválení CE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W] [max.] 0.4 W
Stupeň znečištění 2
Teplota okolí [°C] [max.] 30 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 65 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -20 °C
Teplota zkoušky tlaku [°C] 75 °C
Teplota – místnost [°C] [max.] 35 °C
Teplota – místnost [°C] [min.] 5 °C
Teplota – podlaha [°C] [max.] 45 °C
Teplota – podlaha [°C] [min.] 5 °C
Typ DEVIreg™ Smart
Typ displeje Dotyková obrazovka
Typ regulace Pulzně šířková modulace
Typ senzoru Místnost + Podlaha
Třída krytí prvku 21
Třída softwaru A
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 41112209
Výška [mm] 85 mm
Výška balení [mm] 84 mm
Warranty type 5-year product warranty
Weight per battery 0 g
Záruka [Year] 5
Šířka [mm] 85 mm
Šířka balení [mm] 108 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality