Termostaty, DEVIlink™ CC WIFI – řídicí jednotka, Typ senzoru: Podlaha

140F1135

Typ displeje: LCD

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.399 Kilogram
Čistá hmotnost 0.395 Kilogram
Objem 1.131 Liter
EAN 5703466238967

 

Aplikace Floor heating
Barva Bílá RAL 9010
CE evaluated Yes
Certifikační společnost Intertek Semko
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIlink™ CC WiFi + PSU
Displej (Ano/Ne) Ano
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
Hloubka [mm] 25 mm
Hloubka balení [mm] 140 mm
In scope of WEEE Yes
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Napájecí napětí [V] AC [Max] 17 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 14 V
Napájecí napětí [V] DC 230 V
Popis produktu DEVIlink™ CC WIFI – řídicí jednotka
Produktová skupina Thermostats
Přenos [m] [max.] 30 m
Přenosová frekvence [MHz] 868.42 MHz
Reléový spínač 1pólový
Schválení CE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W] [max.] 2 W
Stupeň znečištění 2
Teplota okolí [°C] [max.] 40 °C
Teplota okolí [°C] [min.] -10 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 65 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -20 °C
Teplota zkoušky tlaku [°C] 75 °C
Typ DEVIlink™
Typ displeje LCD
Typ senzoru Podlaha
Třída krytí prvku 21
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Vysílací výkon [mW] [max.] 1 mW
Výška [mm] 125 mm
Výška balení [mm] 85 mm
Warranty type 2-year product warranty
Záložní baterie Ano
Záruka [Year] 2
Šířka [mm] 107 mm
Šířka balení [mm] 95 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality