Příslušenství, Termostaty, Množství v balení: 1

140F1096

Venkovní snímač

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.075 Kilogram
Čistá hmotnost 0.074 Kilogram
Objem 0.406 Liter
EAN 5703466209691

 

Aplikace Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Vineyard frost protection
CE evaluated Yes
Certifikační společnost UkrTEST
China RoHS compliance Out of scope
Description Venkovní snímač
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hloubka balení [mm] 80 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Množství v balení 1
Používá se pro výrobek DEVIreg™ 316
DEVIreg™ 330 series
DEVIreg™ 610
DEVIreg™ Multi
Produktová skupina Accessories
Schválení UkrTEST
CE
Typ Thermostat accessories
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Výška balení [mm] 38 mm
Warranty type 2-year product warranty
Záruka [Year] 2
Šířka balení [mm] 70 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality