Příslušenství, Termostaty, Množství v balení: 1

140F1088

Snímač pro venkovní plochy pro 850 IV

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.262 Kilogram
Čistá hmotnost 2.24 Kilogram
Objem 9.9 Liter
EAN 5703466209714

 

Aplikace Asphalt ice and snow melting
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
CE evaluated Yes
Certifikační společnost EAC
UkrTEST
China RoHS compliance Out of scope
Description Snímač pro venkovní plochy pro 850 IV
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hloubka balení [mm] 375 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Množství v balení 1
Napájecí napětí [V] AC [Max] 240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 220 V
Popis produktu Snímač pro DEVIreg™ 850
Používá se pro výrobek DEVIreg™ 850
Produktová skupina Accessories
Schválení UkrTEST
CE
SCIP dossier no. 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804
SCIP dossier product name Temperature controller for and snow melting systems-Accessories
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota okolí [°C] [max.] 70 °C
Teplota okolí [°C] [min.] -30 °C
Typ Thermostat accessories
Typ senzoru DEVIbus
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Výška balení [mm] 96 mm
Warranty type 2-year product warranty
Záruka [Year] 2
Šířka balení [mm] 275 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality