Termostaty, DEVIreg™ 610, Typ senzoru: Vodič
140F1080
Rozsah nastavení teploty [°C]: 10 - 50, Typ displeje: BEZ DISPLEJE
Rozsah nastavení teploty [°C]: 10 - 50, Typ displeje: BEZ DISPLEJE
Brutto hmotnost | 0.384 Kilogram |
Čistá hmotnost | 0.38 Kilogram |
Volume | 1.131 Liter |
EAN | 5703466209257 |
Brutto hmotnost | 0.384 Kilogram |
Čistá hmotnost | 0.38 Kilogram |
Volume | 1.131 Liter |
EAN | 5703466209257 |
2pólový přepínač | Ano |
Aplikace |
Pipe / tank frost protection Cold store Roof frost protection Ground ice and snow melting |
Barva | Bílá RAL 9010 |
Certifikační společnost |
EAC Intertek Semko |
China RoHS compliance | Out of scope |
Definiční bod snímače [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Description | DEVIreg 610 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hloubka [mm] | 45 mm |
Hloubka balení [mm] | 140 mm |
Hystereze (+/-) | 0.2 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indukční zatížení | cos φ= 0.3 max 1A |
Max. velikost kabelu do svorky [mm²] | 2 x 2.5 |
Montáž na lištu DIN | Ne |
Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
Napájecí napětí [V] AC [Max] | 240 V |
Napájecí napětí [V] AC [Min] | 220 V |
Nastavení stupnice | -10 +50ºC |
Ohmické zatížení max. [A] | 10 A |
Popis produktu | DEVIreg™ 610 |
Produktová skupina | Thermostats |
Reléový spínač | 2pólový |
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] | 50 °C |
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] | 10 °C |
Schválení | CE |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W] [max.] | 0.93 W |
Stupeň znečištění | 2 |
Teplota okolí [°C] [max.] | 50 °C |
Teplota okolí [°C] [min.] | -10 °C |
Teplota skladování [°C] [max.] | 65 °C |
Teplota skladování [°C] [min.] | -20 °C |
Teplota zkoušky tlaku [°C] | 75 °C |
Typ | DEVIreg™ 610 |
Typ displeje | BEZ DISPLEJE |
Typ indikátoru | LED |
Typ regulace | Hystereze |
Typ senzoru | Vodič |
Třída krytí prvku | 44 |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 41112209 |
Výška [mm] | 100 mm |
Výška balení [mm] | 85 mm |
Warranty type | 2-year product warranty |
Záruka [Year] | 2 |
Šířka [mm] | 69.5 mm |
Šířka balení [mm] | 95 mm |
2pólový přepínač | Ano |
Aplikace |
Pipe / tank frost protection Cold store Roof frost protection Ground ice and snow melting |
Barva | Bílá RAL 9010 |
Certifikační společnost |
EAC Intertek Semko |
China RoHS compliance | Out of scope |
Definiční bod snímače [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Description | DEVIreg 610 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hloubka [mm] | 45 mm |
Hloubka balení [mm] | 140 mm |
Hystereze (+/-) | 0.2 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indukční zatížení | cos φ= 0.3 max 1A |
Max. velikost kabelu do svorky [mm²] | 2 x 2.5 |
Montáž na lištu DIN | Ne |
Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
Napájecí napětí [V] AC [Max] | 240 V |
Napájecí napětí [V] AC [Min] | 220 V |
Nastavení stupnice | -10 +50ºC |
Ohmické zatížení max. [A] | 10 A |
Popis produktu | DEVIreg™ 610 |
Produktová skupina | Thermostats |
Reléový spínač | 2pólový |
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] | 50 °C |
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] | 10 °C |
Schválení | CE |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W] [max.] | 0.93 W |
Stupeň znečištění | 2 |
Teplota okolí [°C] [max.] | 50 °C |
Teplota okolí [°C] [min.] | -10 °C |
Teplota skladování [°C] [max.] | 65 °C |
Teplota skladování [°C] [min.] | -20 °C |
Teplota zkoušky tlaku [°C] | 75 °C |
Typ | DEVIreg™ 610 |
Typ displeje | BEZ DISPLEJE |
Typ indikátoru | LED |
Typ regulace | Hystereze |
Typ senzoru | Vodič |
Třída krytí prvku | 44 |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 41112209 |
Výška [mm] | 100 mm |
Výška balení [mm] | 85 mm |
Warranty type | 2-year product warranty |
Záruka [Year] | 2 |
Šířka [mm] | 69.5 mm |
Šířka balení [mm] | 95 mm |