Termostaty, DEVIreg™ Touch, Typ senzoru: Místnost + Podlaha

140F1071

Teplota – podlaha [°C]: 5 - 45, Teplota – místnost [°C]: 5 - 35, Typ displeje: Dotyková obrazovka

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.242 Kilogram
Čistá hmotnost 0.24 Kilogram
Objem 1.131 Liter
EAN 5703466225615

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0
1 Primary battery weight Kg 0
2pólový přepínač Ne
Aplikace Floor heating
Barva Bílá RAL 9016
Battery type or Name Knapcelle Manganese Lithium
CE evaluated Yes
Certifikační společnost CE
EAC
Intertek Semko
UkrTEST
China RoHS compliance Out of scope
Definiční bod snímače [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Description DEVIreg Touch – polární bílá
Displej (Ano/Ne) Ano
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hloubka [mm] 24 mm
Hloubka balení [mm] 140 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Indukční zatížení cos φ= 0.3 max 1A
Kompatibilní systém rámečků Ano
Kompatibilní typ cizího snímače Ano
Max. velikost kabelu do svorky [mm²] 2 x 2.5
Montáž na lištu DIN Ne
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Napájecí napětí [V] AC [Max] 240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 220 V
Ochrana proti mrazu [°C] 5 °C
Ohmické zatížení max. [A] 16 A
Omezovač max. teploty [°C] [max.] 35 °C
Omezovač max. teploty [°C] [min.] 20 °C
Omezovač min. teploty [°C] [max.] 35 °C
Omezovač min. teploty [°C] [min.] 10 °C
Omezovač teploty [°C] [max.] 45 °C
Omezovač teploty [°C] [min.] 5 °C
Popis produktu DEVIreg™ Touch
Počet baterií 1
Produktová skupina Thermostats
Reléový spínač 1pólový
Schválení UkrTEST
CE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W] [max.] 0.4 W
Stupeň znečištění 2
Teplota okolí [°C] [max.] 30 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 65 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -20 °C
Teplota zkoušky tlaku [°C] 75 °C
Teplota – místnost [°C] [max.] 35 °C
Teplota – místnost [°C] [min.] 5 °C
Teplota – podlaha [°C] [max.] 45 °C
Teplota – podlaha [°C] [min.] 5 °C
Typ DEVIreg™ Touch
Typ displeje Dotyková obrazovka
Typ regulace Pulzně šířková modulace
Typ senzoru Místnost + Podlaha
Třída krytí prvku 21
Třída krytí termostatu 21
Třída softwaru A
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 41112209
Výška [mm] 85 mm
Výška balení [mm] 85 mm
Warranty type 5-year product warranty
Weight per battery 0 g
Záložní baterie Ano
Záruka [Year] 5
Šířka [mm] 85 mm
Šířka balení [mm] 95 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality