Termostaty, DEVIreg™ 532, JUSSI, Typ senzoru: Místnost + Podlaha

140F1039

Teplota – podlaha [°C]: 20 - 50, Teplota – místnost [°C]: 5 - 35, Typ displeje: BEZ DISPLEJE

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.232 Kilogram
Čistá hmotnost 0.23 Kilogram
Objem 1.131 Liter
EAN 5703466209080

 

2pólový přepínač Ne
Aplikace Floor heating
Barva Bílá RAL 9010
CE evaluated Yes
Certifikační společnost NEMKO
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definiční bod snímače [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Description DEVIreg 532, JUSSI
Displej (Ano/Ne) Ne
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
Hloubka [mm] 36 mm
Hloubka balení [mm] 140 mm
Hystereze (+/-) 0.4
In scope of WEEE Yes
Indukční zatížení cos φ= 0.3 max 1A
Max. velikost kabelu do svorky [mm²] 2 x 2.5
Montáž na lištu DIN Ne
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Napájecí napětí [V] AC [Max] 240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 220 V
Nastavení stupnice 5 - 35ºC
Ochrana proti mrazu [°C] 5 °C
Ohmické zatížení max. [A] 15 A
Popis produktu DEVIreg™ 532, JUSSI
Produktová skupina Thermostats
Reléový spínač 2pólový
Schválení CE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W] [max.] 0.25 W
Stupeň znečištění 2
Teplota okolí [°C] [max.] 30 °C
Teplota okolí [°C] [min.] -10 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 65 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -20 °C
Teplota zkoušky tlaku [°C] 75 °C
Teplota – místnost [°C] [max.] 35 °C
Teplota – místnost [°C] [min.] 5 °C
Teplota – podlaha [°C] [max.] 50 °C
Teplota – podlaha [°C] [min.] 20 °C
Typ DEVIreg™ 53x series
Typ displeje BEZ DISPLEJE
Typ indikátoru LED
Typ regulace Hystereze
Typ senzoru Místnost + Podlaha
Třída krytí prvku 31
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 41112209
Výška [mm] 85 mm
Výška balení [mm] 85 mm
Warranty type 2-year product warranty
Záruka [Year] 2
Šířka [mm] 85 mm
Šířka balení [mm] 95 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality