Termostaty, DEVIreg™ 132, Typ senzoru: Podlaha

140F1011

Teplota – podlaha [°C]: 20 - 50, Teplota – místnost [°C]: 5 - 35, Typ displeje: BEZ DISPLEJE

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.225 Kilogram
Čistá hmotnost 0.223 Kilogram
Objem 1.131 Liter
EAN 5703466208960

 

2pólový přepínač Ne
Aplikace Floor heating
Barva Bílá RAL 9010
CE evaluated Yes
Certifikační společnost NEMKO
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definiční bod snímače [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Description DEVIreg 132
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
Hloubka [mm] 36 mm
Hloubka balení [mm] 140 mm
Hystereze (+/-) 0.2
In scope of WEEE Yes
Indukční zatížení cos φ= 0.3 max 1A
Max. velikost kabelu do svorky [mm²] 2 x 2.5
Montáž na lištu DIN Ne
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Napájecí napětí [V] AC [Max] 240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 220 V
Nastavení stupnice 0 - 6
Ochrana proti mrazu [°C] 5 °C
Ohmické zatížení max. [A] 16 A
Popis produktu DEVIreg™ 132
Produktová skupina Thermostats
Reléový spínač 1pólový
Schválení CE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W] [max.] 5 W
Stupeň znečištění 2
Teplota okolí [°C] [max.] 30 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 65 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -20 °C
Teplota zkoušky tlaku [°C] 75 °C
Teplota – místnost [°C] [max.] 35 °C
Teplota – místnost [°C] [min.] 5 °C
Teplota – podlaha [°C] [max.] 50 °C
Teplota – podlaha [°C] [min.] 20 °C
Typ DEVIreg™ 13x series
Typ displeje BEZ DISPLEJE
Typ indikátoru LED
Typ regulace Hystereze
Typ senzoru Podlaha
Třída krytí prvku 30
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 41112209
Výška [mm] 82 mm
Výška balení [mm] 85 mm
Warranty type 2-year product warranty
Záruka [Year] 2
Šířka [mm] 82 mm
Šířka balení [mm] 95 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality