Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
140F0423 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
Topné rohože, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 6.00 m², Napájecí napětí [V] AC: 230
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Topné rohože, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 6.00 m², Napájecí napětí [V] AC: 230 Topné rohože, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 6.00 m², Napájecí napětí [V] AC: 230](https://assets.danfoss.com/photos/preview/208438/ID164329397359-0201_preview.jpg?w=96&h=96)
![Topné rohože, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 6.00 m², Napájecí napětí [V] AC: 230 Topné rohože, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 6.00 m², Napájecí napětí [V] AC: 230](https://assets.danfoss.com/photos/preview/208438/ID164329397359-0201_preview.jpg?w=96&h=96)
Topné rohože, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 6.00 m², Napájecí napětí [V] AC: 230
140F0423
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Sada příslušenství: Flexibilníhadiceø6,7 2,5 m černá, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 12
Množstevní ceny
Dosáhněte úspor nákladů díky hromadnému nákupu
Množství | Units of measure | Cena |
---|