Topné rohože, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 3.00 m², Napájecí napětí [V] AC: 230

140F0419

Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Sada příslušenství: Flexibilní hadice ø6,7 2,5 m černá, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 6.00

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.84 Kilogram
Čistá hmotnost 1.81 Kilogram
Objem 12.825 Liter
EAN 5703466203101

 

Aplikace Floor heating
Bezolovnatý Ano
CE evaluated Yes
Certifikační společnost Intertek Semko
CE
China RoHS compliance Out of scope
Deformační pevnost [N] 600 N
Description DEVImat 100T 300 W 230 V 0,5x6 m, flex. hadice
Délka rohože [m] 6 m
Délka studeného konce [m] 4 m
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hloubka balení [mm] 220 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Instalační teplota [°C] [min.] -5 °C
Izolace vodiče FEP
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Neprovozní teplota [°C] [max.] 120 °C
Oblast pokrytí [m²] 3 m²
Ochrana proti UV záření Ne
Odpor kabelu [Ohm] 176
Pevnost v tahu [N] 120 N
Popis produktu Set DEVImat™ 100T
Princip vytápění Odporový (sériový)
Produktová skupina Heating Mats
Provozní teplota [°C] [max.] 115 °C
Průměr kabelu [mm] 3 mm
Sada příslušenství Flexibilní hadice ø6,7 2,5 m černá
Schválení CE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Studený konec Ano
Studený konec, množství 1
Studený konec, počet vodičů 2
Stínění kabelu Alufoil 100%
Tepelný výkon [W] 300 W
Tloušťka [mm] 3.5 mm
Typ DEVImat™ 100T
Typ kabelu Dvoužilový vodič
Typ studeného konce DTWB
Třída krytí prvku IPX7
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Velikost studeného konce [mm²] 1 mm²
Vnější plášť PVDF
Vnější plášť barva Červená
Výkon rohože [W/m²] 100 W/m²
Výška balení [mm] 590 mm
Warranty type 20-year full service warranty
Zpomalovač hoření Ano
Záruka [Year] 20
Šířka balení [mm] 220 mm
Šířka rohože [m] 0.5 m

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality