Topné rohože, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 8.00 m², Napájecí napětí [V] AC: 230

140F0340

Typ kabelu: Jednožilový vodič, Šířka rohože [m]: 0.5, Délka rohože [m]: 16.00

Detaily produktu

Brutto hmotnost 3.32 Kilogram
Čistá hmotnost 3.287 Kilogram
Objem 22.739 Liter
EAN 5703466202890

 

Aplikace Floor heating
Bezolovnatý Ano
CE evaluated Yes
Certifikační společnost Intertek Semko
UkrTEST
China RoHS compliance Out of scope
Deformační pevnost [N] 600 N
Description DEVIheat 150S 1200W 230V 0.5x16m
Délka rohože [m] 16 m
Délka studeného konce [m] 3 m
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Hloubka balení [mm] 220 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Instalační teplota [°C] [min.] -5 °C
Izolace vodiče FEP
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Neprovozní teplota [°C] [max.] 120 °C
Oblast pokrytí [m²] 8 m²
Ochrana proti UV záření Ne
Odpor kabelu [Ohm] 44
Pevnost v tahu [N] 120 N
Popis produktu DEVIheat™ 150S
Princip vytápění Odporový (sériový)
Produktová skupina Heating Mats
Provozní teplota [°C] [max.] 110 °C
Průměr kabelu [mm] 2.5 mm
Sada příslušenství No
Schválení CE
UkrTEST
EAC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Studený konec Ano
Studený konec, množství 2
Studený konec, počet vodičů 1
Stínění kabelu Měděné opletení
Tepelný výkon [W] 1200 W
Tloušťka [mm] 3 mm
Typ DEVIheat™ 150S
Typ kabelu Jednožilový vodič
Typ studeného konce DSWB
Třída krytí prvku IPX7
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Velikost studeného konce [mm²] 1 mm²
Vnější plášť PVDF
Vnější plášť barva Červená
Výkon rohože [W/m²] 150 W/m²
Výška balení [mm] 590 mm
Warranty type 20-year full service warranty
Zpomalovač hoření Ano
Záruka [Year] 20
Šířka balení [mm] 220 mm
Šířka rohože [m] 0.5 m

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality