Topné kabely, DEVIbasic™ 20S, 20 W/m, 74.000 m, Napájecí napětí [V] AC: 230

140F0222

Typ kabelu: Jednožilový vodič, Princip vytápění: Odporový (sériový)

Detaily produktu

Brutto hmotnost 3.818 Kilogram
Čistá hmotnost 3.78 Kilogram
Objem 13.708 Liter
EAN 5703466202357

 

Aplikace Sport fields
Floor heating
Cold store
Bezolovnatý Ano
CE evaluated Yes
Certifikační společnost NEMKO
UkrTEST
China RoHS compliance Out of scope
Deformační pevnost [N] 600 N
Description DEVIbasic 20S 74M 1465W 230V
Délka kabelu [m] 74 m
Délka studeného konce [m] 3 m
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Hloubka balení [mm] 386 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Instalační teplota [°C] [min.] -5 °C
Izolace vodiče XLPE
Kabel na bubnu Ne
Metráž Ne
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Neprovozní teplota [°C] [max.] 90 °C
Ochrana proti UV záření Ne
Odpor kabelu [Ohm] 36.1
Pevnost v tahu [N] 120 N
Pokrytí opleteného stínění [%] [min.] 70 %
Princip vytápění Odporový (sériový)
Produktová skupina Heating Cables
Provozní teplota [°C] [max.] 60 °C
Průměr kabelu [mm] 5.5 mm
Průměr ohybu [mm] [min.] 50 mm
Schválení CE
UkrTEST
EAC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Studený konec Ano
Studený konec, množství 2
Studený konec, počet vodičů 1
Stínění kabelu Měděné opletení
Tepelný výkon [W] 1465 W
Typ DEVIbasic™ 20S
Typ kabelu Jednožilový vodič
Typ studeného konce DSWA
Třída krytí prvku IPX7
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Velikost studeného konce [mm²] 1.5 mm²
Verze produktu Ready-made
Vnější plášť PVC
Vnější plášť barva Červená
Výkon kabelu [W/m] 20 W/m
Výška balení [mm] 92 mm
Warranty type 20-year full service warranty
Zpomalovač hoření Ano
Záruka [Year] 20
Šířka balení [mm] 386 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality