Topné kabely, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 150.000 m, Napájecí napětí [V] AC: 230

140F0021

Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Princip vytápění: Odporový (sériový)

Detaily produktu

Brutto hmotnost 8.58 Kilogram
Čistá hmotnost 8.49 Kilogram
Objem 30.842 Liter
EAN 5703466201749

 

Aplikace Pipe / tank frost protection
Bezolovnatý Ano
CE evaluated Yes
Certifikační společnost Intertek Semko
UkrTEST
China RoHS compliance Out of scope
Deformační pevnost [N] 1500 N
Description DEVIaqua 9T 1350W 230V 150m
Délka kabelu [m] 150 m
Délka studeného konce [m] 2.3 m
EU RoHS compliance Yes
Hloubka balení [mm] 386 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Instalační teplota [°C] [min.] -5 °C
Izolace vodiče PEX
Kabel na bubnu Ne
Metráž Ne
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Neprovozní teplota [°C] [max.] 85 °C
Ochrana proti UV záření Ano
Odpor kabelu [Ohm] 39.2
Pevnost v tahu [N] 650 N
Princip vytápění Odporový (sériový)
Produktová skupina Heating Cables
Provozní teplota [°C] [max.] 65 °C
Průměr kabelu [mm] 7 mm
Průměr ohybu [mm] [min.] 50 mm
Schválení CE
UkrTEST
EAC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Studený konec Ano
Studený konec, množství 1
Studený konec, počet vodičů 3
Stínění kabelu Měděné opletení
Tepelný výkon [W] 1350 W
Teplota vody [°C] [max.] 23 °C
Typ DEVIaqua™ 9T
Typ kabelu Dvoužilový vodič
Typ studeného konce DTCL
Třída krytí prvku IPX7
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Velikost studeného konce [mm²] 1.5 mm²
Verze produktu Ready-made
Vnější plášť MDPE
Vnější plášť barva Světle modrá
Výkon kabelu [W/m] 9 W/m
Výška balení [mm] 207 mm
Warranty type 20-year product warranty
Záruka [Year] 20
Šířka balení [mm] 386 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality