Topné kabely, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 90.000 m, Napájecí napětí [V] AC: 230
140F0015
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Princip vytápění: Odporový (sériový)
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Princip vytápění: Odporový (sériový)
Brutto hmotnost | 5.555 Kilogram |
Čistá hmotnost | 5.49 Kilogram |
Objem | 21.157 Liter |
EAN | 5703466201688 |
Brutto hmotnost | 5.555 Kilogram |
Čistá hmotnost | 5.49 Kilogram |
Objem | 21.157 Liter |
EAN | 5703466201688 |
Aplikace | Pipe / tank frost protection |
Bezolovnatý | Ano |
Certifikační společnost |
Intertek Semko UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformační pevnost [N] |
|
Description | DEVIaqua 9T 810W 230V 90m |
Délka kabelu [m] | 90 m |
Délka studeného konce [m] | 2.3 m |
EU RoHS compliance | Yes |
Hloubka balení [mm] | 380 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instalační teplota [°C] [min.] | -5 °C |
Izolace vodiče | XLPE |
Kabel na bubnu | Ne |
Metráž | Ne |
Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
Neprovozní teplota [°C] [max.] | 85 °C |
Ochrana proti UV záření | Ano |
Odpor kabelu [Ohm] | 65.3 |
Pevnost v tahu [N] |
|
Princip vytápění | Odporový (sériový) |
Produktová skupina | Heating Cables |
Provozní teplota [°C] [max.] | 65 °C |
Průměr kabelu [mm] | 7 mm |
Průměr ohybu [mm] [min.] | 50 mm |
Schválení |
CE UkrTEST EAC |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Studený konec | Ano |
Studený konec, množství | 1 |
Studený konec, počet vodičů | 3 |
Stínění kabelu | Měděné opletení |
Tepelný výkon [W] | 810 W |
Teplota vody [°C] [max.] | 23 °C |
Typ | DEVIaqua™ 9T |
Typ kabelu | Dvoužilový vodič |
Typ studeného konce | DTCL |
Třída krytí prvku | IPX7 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Velikost studeného konce [mm²] | 1.5 mm² |
Verze produktu | Ready-made |
Vnější plášť | MDPE |
Vnější plášť barva | Světle modrá |
Výkon kabelu [W/m] | 9 W/m |
Výška balení [mm] | 120 mm |
Warranty type | 20-year product warranty |
Záruka [Year] | 20 |
Šířka balení [mm] | 380 mm |
Aplikace | Pipe / tank frost protection |
Bezolovnatý | Ano |
Certifikační společnost |
Intertek Semko UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformační pevnost [N] |
|
Description | DEVIaqua 9T 810W 230V 90m |
Délka kabelu [m] | 90 m |
Délka studeného konce [m] | 2.3 m |
EU RoHS compliance | Yes |
Hloubka balení [mm] | 380 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instalační teplota [°C] [min.] | -5 °C |
Izolace vodiče | XLPE |
Kabel na bubnu | Ne |
Metráž | Ne |
Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
Neprovozní teplota [°C] [max.] | 85 °C |
Ochrana proti UV záření | Ano |
Odpor kabelu [Ohm] | 65.3 |
Pevnost v tahu [N] |
|
Princip vytápění | Odporový (sériový) |
Produktová skupina | Heating Cables |
Provozní teplota [°C] [max.] | 65 °C |
Průměr kabelu [mm] | 7 mm |
Průměr ohybu [mm] [min.] | 50 mm |
Schválení |
CE UkrTEST EAC |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Studený konec | Ano |
Studený konec, množství | 1 |
Studený konec, počet vodičů | 3 |
Stínění kabelu | Měděné opletení |
Tepelný výkon [W] | 810 W |
Teplota vody [°C] [max.] | 23 °C |
Typ | DEVIaqua™ 9T |
Typ kabelu | Dvoužilový vodič |
Typ studeného konce | DTCL |
Třída krytí prvku | IPX7 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Velikost studeného konce [mm²] | 1.5 mm² |
Verze produktu | Ready-made |
Vnější plášť | MDPE |
Vnější plášť barva | Světle modrá |
Výkon kabelu [W/m] | 9 W/m |
Výška balení [mm] | 120 mm |
Warranty type | 20-year product warranty |
Záruka [Year] | 20 |
Šířka balení [mm] | 380 mm |