70-AC3L00064W02A141BM25-000120402

137N5496

Frequency Converter
VACON0020-3L-0006-4+DLCZMI02-0006-4+IP20+EMC4
Vacon 020
3fázový AC vstup, 380–480 V AC
6 A, IP20, EMC Třída 4
DBIN, 50 Hz, MI02
Other options according to Model code

Kód modelu: VACON0020-3L-0006-4+DLCZ

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.16 kg
Čistá hmotnost 0.88 kg
Volume 0 l
EAN 5715253634319

Vacon 0010/20

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů VACON VACON
Výrobní řada 0020 Vacon 020
Segment NONE Vacon 10/20
Přizpůsobený +BM25 Vacon0020 produkt
Regionální -R00 Mezinárodní
Vstup -3L 3fázový AC vstup
Napětí -4 380–480 V AC
Proud -0006 6 A
ÚDAJE O NAPĚTÍ 5,6 AMP
API Výběr +SM20 API pro Vacon0020
Přídavná karta do slotu E +SE00 Bez doplňku
Montáž -DM Modul měniče
Stupeň krytí +IP20 IP20
Úroveň EMC +EMC4 EMC Třída 4
Příslušenství pro krytí A +Q000 Žádná PE Plate Kit
Příslušenství pro krytí B +Q000 Žádný další doplněk
Jazyk dokumentace +DLCZ Čeština
Úroveň dokumentace +DQCK Stručná příručka
Jazykový štítek +LLUK Angličtina
SW balíček +F0107 VACON 20 Softwarový balíček
Použití +A0000 Žádné speciální aplikace
Brzda +DBIN DBIN
Displeje +LSSI Metrické měrné jednotky
Nastavení 50/60 Hz +LS50 50 Hz
Sada parametrů +L0000 Žádná sada parametrů
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení C-tick +GACT Schválení C-tick
Schválení KC +GAKC Schválení KC
Standardní záruka +WT01 12/18 měsíců
Konstrukční velikost MI02 MI02
Typový kód, část 1 70-AC3L00064W02A141BM25
Typový kód, část 2 -000120402
Kód modelu 01 VACON0020-3L-0006-4
Kód modelu 03 +DLCZ
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Salestext MI02-0006-4+IP20+EMC4
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 0.88
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 1.16
Výkon mot. při vys. přet. [kW] 2.2
Rozměry Š × V × H [mm] 90 X 195 X 102
Trvalý proud (NO) [A] 1.3
Závod z objednávky G501
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Help Counter 1
PŘEDPONA – ČÁST SKLAD. KÓDU 70- PŘEDPONA PRO VXS020
TYP KONSTRUKCE VXS020 A Konstrukční velikost A
zkontrolovat, zda je kompletní OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality