AAF-0073B04-90A0E20-000114033

137H7493

AAF 007, 3~, Pokročilý aktivní filtr
AAF-0073B04-90A0E20+VD03
380-480 V AC, AAF007_CURRENT_RATING_-90A0
IP20 / otevřený typ
Zařízení pro síťové napájení: Žádný
Ovládací panel: Žádný
Světelná signalizace dveří: Žádný
Proudový převodník: 400 A
Konstrukce
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: AAF-0073B04-90A0E20+VD03

Detaily produktu

Brutto hmotnost 41.2 kg
Čistá hmotnost 34.2 kg
Objem 134.4 l
EAN 5715253443973

Danfoss Advanced Active Filter AAF007

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (standardní)
Skupina výrobků AAF-007 AAF 007
Typ výrobku 3B 3~, Pokročilý aktivní filtr
Napětí sítě 04 380-480 V AC
Jmenovitý proud -90A0 90 A
Stupeň krytí E20 IP20 / otevřený typ
Zařízení pro síťové napájení +AJXX Žádný
Ovládací panel +BFXX Žádný
ID Verze softwaru +ECXXX Nejnovější vydaná verze
Jazyk dokumentace +EHXX Vícejazyčná
Světelná signalizace dveří +IIXX Žádný
Proudový převodník +VD03 400 A
Konstrukce AAF01 Konstrukce
Typový kód, část 1 AAF-0073B04-90A0E20
Typový kód, část 2 -000114033
Kód modelu 01 AAF-0073B04-90A0E20
Kód modelu 03 +VD03
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Salescode part 1 AAF-0073B04-90A0E20
Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

General DD VC Class

Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 41.2
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 34.2
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality