ISD510ST01C5D6E54FRXPNSXXTF076SXN46XSXSX

137G7703

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Standard,
Moment,
1.5 Nm, Napětí st. mez. 600 V DC,
IP54,
Resolver,
ProfiNET, Standard,
STO - Safe Torque Off, 76 mm,
Standard, Rated speed 4600 rpm,
Bez brzdy, Standardní hladká,
ISD510_MOTOR_SEALING_X, Standard
Other options according to:
ISD510ST01C5D6E54FRXPNSXXTF076SXN46XSXSX

Kód modelu: ISD510ST01C5D6E54FRXPNSXXTF076SXN46XSXSX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 5.05 kg
Čistá hmotnost 4.75 kg
Objem 0 l
EAN 5715253339733

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Product Group ISD VLT® Integrated Servo Drive
Product Variant 510 ISD 510
Hardware configuration S Standard
Drive Torque T Moment
Torque 01C5 1.5 Nm
DC Voltage D6 Napětí st. mez. 600 V DC
Drive Enclosure E54 IP54
Drive Feedback FRX Resolver
Bus System PN ProfiNET
Firmware SXX Standard
Safety T STO - Safe Torque Off
Flange Size F076 76 mm
Flange Type SX Standard
Motor Speed N46 Rated speed 4600 rpm
Mechanical Brake X Bez brzdy
Motor Shaft S Standardní hladká
Motor Sealing X Without Sealing
Surface Coating SX Standard
Typový kód, část 1 ISD510ST01C5D6E54FRXPNSXX
Typový kód, část 2 TF076SXN46XSXSX
Kód modelu 01 ISD510ST01C5D6E54FRXPNSXX
Kód modelu 02 TF076SXN46XSXSX
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 4.75
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 5.05
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Závod z objednávky C503