AAF-0073B04-440AE20-000098293

137G3636

AAF 007, 3~, Pokročilý aktivní filtr
AAF-0073B04-440AE20+VD08
380-480 V AC, 440 A
IP20 / otevřený typ
Zařízení pro síťové napájení: Žádný
Ovládací panel: Žádný
Světelná signalizace dveří: Žádný
Proudový převodník: 2 000 A
Konstrukce
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: AAF-0073B04-440AE20+VD08

Detaily produktu

Brutto hmotnost 161 kg
Čistá hmotnost 138 kg
Objem 672 l
EAN 5715253296777

Danfoss Advanced Active Filter AAF007

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (standardní)
Skupina výrobků AAF-007 AAF 007
Typ výrobku 3B 3~, Pokročilý aktivní filtr
Napětí sítě 04 380-480 V AC
Jmenovitý proud -440A 440 A
Stupeň krytí E20 IP20 / otevřený typ
Zařízení pro síťové napájení +AJXX Žádný
Ovládací panel +BFXX Žádný
ID Verze softwaru +ECXXX Nejnovější vydaná verze
Jazyk dokumentace +EHXX Vícejazyčná
Světelná signalizace dveří +IIXX Žádný
Proudový převodník +VD08 2 000 A
Konstrukce AAF01 Konstrukce
Typový kód, část 1 AAF-0073B04-440AE20
Typový kód, část 2 -000098293
Kód modelu 01 AAF-0073B04-440AE20
Kód modelu 03 +VD08
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Salescode part 1 AAF-0073B04-440AE20
Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

General DD VC Class

Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 161.2
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 138.2
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality