AAF-0073B04-385AE20-000098288

137G3631

AAF 007, 3~, Pokročilý aktivní filtr
AAF-0073B04-385AE20
380-480 V AC, 385 A
IP20 / otevřený typ
Zařízení pro síťové napájení: Žádný
Ovládací panel: Žádný
Světelná signalizace dveří: Žádný
Proudový převodník: Žádný
Konstrukce
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: AAF-0073B04-385AE20

Detaily produktu

Brutto hmotnost 142 kg
Čistá hmotnost 119 kg
Objem 672 l
EAN 5715253296722

Danfoss Advanced Active Filter AAF007

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (standardní)
Skupina výrobků AAF-007 AAF 007
Typ výrobku 3B 3~, Pokročilý aktivní filtr
Napětí sítě 04 380-480 V AC
Jmenovitý proud -385A 385 A
Stupeň krytí E20 IP20 / otevřený typ
Zařízení pro síťové napájení +AJXX Žádný
Ovládací panel +BFXX Žádný
ID Verze softwaru +ECXXX Nejnovější vydaná verze
Jazyk dokumentace +EHXX Vícejazyčná
Světelná signalizace dveří +IIXX Žádný
Proudový převodník +VDXX Žádný
Konstrukce AAF01 Konstrukce
Typový kód, část 1 AAF-0073B04-385AE20
Typový kód, část 2 -000098288
Kód modelu 01 AAF-0073B04-385AE20
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Salescode part 1 AAF-0073B04-385AE20
Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

General DD VC Class

Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 142.2
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 119.2
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality