AAF-0073B04-35A0E20-000098268

137G3609

AAF 007, 3~, Pokročilý aktivní filtr
AAF-0073B04-35A0E20+VD02
380-480 V AC, 35 A
IP20 / otevřený typ
Zařízení pro síťové napájení: Žádný
Ovládací panel: Žádný
Světelná signalizace dveří: Žádný
Proudový převodník: 250 A
Konstrukce
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: AAF-0073B04-35A0E20+VD02

Detaily produktu

Brutto hmotnost 24.2 kg
Čistá hmotnost 17.2 kg
Objem 134.4 l
EAN 5715253296500

Danfoss Advanced Active Filter AAF007

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (standardní)
Skupina výrobků AAF-007 AAF 007
Typ výrobku 3B 3~, Pokročilý aktivní filtr
Napětí sítě 04 380-480 V AC
Jmenovitý proud -35A0 35 A
Stupeň krytí E20 IP20 / otevřený typ
Zařízení pro síťové napájení +AJXX Žádný
Ovládací panel +BFXX Žádný
ID Verze softwaru +ECXXX Nejnovější vydaná verze
Jazyk dokumentace +EHXX Vícejazyčná
Světelná signalizace dveří +IIXX Žádný
Proudový převodník +VD02 250 A
Konstrukce AAF01 Konstrukce
Typový kód, část 1 AAF-0073B04-35A0E20
Typový kód, část 2 -000098268
Kód modelu 01 AAF-0073B04-35A0E20
Kód modelu 03 +VD02
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Salescode part 1 AAF-0073B04-35A0E20
\\Matr grp : sales restriction 0001 No grouping

General DD VC Class

Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 24.2
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 17.2
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality