AAF-0073B04-35A0E20

137G3607

AAF 007 3~, Pokročilý aktivní filtr
AAF-0073B04-35A0E20
380-480 V AC 35 A
IP20 / otevřený typ
Zařízení pro síťové napájení: Žádný
Ovládací panel: Žádný
Světelná signalizace dveří: Žádný
Proudový převodník: Žádný
Konstrukce
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: AAF-0073B04-35A0E20
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 23.2 Kilogram
Čistá hmotnost 16.2 Kilogram
Objem 134.4 Liter
EAN 5715253296487

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (standardní)
Skupina výrobků AAF-007 AAF 007
Typ výrobku 3B 3~, Pokročilý aktivní filtr
Napětí sítě 04 380-480 V AC
Jmenovitý proud -35A0 35 A
Stupeň krytí E20 IP20 / otevřený typ
Zařízení pro síťové napájení +AJXX Žádný
Ovládací panel +BFXX Žádný
ID Verze softwaru +ECXXX Nejnovější vydaná verze
Jazyk dokumentace +EHXX Vícejazyčná
Světelná signalizace dveří +IIXX Žádný
Proudový převodník +VDXX Žádný
Konstrukce AAF01 Konstrukce
Kód modelu 01 AAF-0073B04-35A0E20
Typový kód, část 1 AAF-0073B04-35A0E20
Typový kód, část 2 -000098266
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Calculated Gross Weight [kg] 23.2
Calculated Net Weight [kg] 16.2
Salescode part 1 AAF-0073B04-35A0E20 AAF-0073B04-35A0E20
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01 ERR01
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality