MCD60950BT7S3X00CV1

136Z4343

MCD60950BT7S3X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) S int. přemos. stykačem
950 A, (7) Třífázové 380–690 V AC
(S3) Velikost skříně 3, (00) IP00
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: MCD60950BT7S3X00CV1
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 62 Kilogram
Čistá hmotnost 62 Kilogram
Objem 204.92 Liter
EAN 5714853233410

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Product Group MCD Řada softstartérů MCD
MCD Series 6 (6) Řada 600
Current Rating 0950 950 A
Bypass B (B) S int. přemos. stykačem
Počet fází T Tři fáze
Mains Voltage 7 (7) Třífázové 380–690 V AC
Enclosure S3 (S3) Velikost skříně 3
Performance X (X) Rezervováno
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV1 (CV1) 24 V AC/V DC
Typový kód, část 1 MCD60950BT7S3X00CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Kód modelu 01 MCD60950BT7S3X00CV1
Calculated Gross Weight [kg] 72
Calculated Package Weight 10
Calculated Net Weight [kg] 62
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01 ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality