MCD61134CT5S3X00CV1

136Z4329

MCD61134CT5S3X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Bez int. přemos. stykače
1134 A, (5) Třífázové 200–525 V AC
(S3) Velikost skříně 3, (00) IP00
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: MCD61134CT5S3X00CV1
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 61 Kilogram
Čistá hmotnost 61 Kilogram
EAN 5714853233212

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Product Group MCD Řada softstartérů MCD
MCD Series 6 (6) Řada 600
Current Rating 1134 1134 A
Bypass C Bez int. přemos. stykače
Počet fází T Tři fáze
Mains Voltage 5 (5) Třífázové 200–525 V AC
Enclosure S3 (S3) Velikost skříně 3
Performance X (X) Rezervováno
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV1 (CV1) 24 V AC/V DC
Typový kód, část 1 MCD61134CT5S3X00CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Kód modelu 01 MCD61134CT5S3X00CV1
Calculated Gross Weight [kg] 71
Calculated Package Weight 10
Calculated Net Weight [kg] 61
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01 ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality