MCD60590CT5S3X00CV1

136Z4325

MCD60590CT5S3X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Bez int. přemos. stykače
590 A, (5) Třífázové 200–525 V AC
(S3) Velikost skříně 3, (00) IP00
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: MCD60590CT5S3X00CV1
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 47 Kilogram
Čistá hmotnost 47 Kilogram
EAN 5714853232772

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Product Group MCD Řada softstartérů MCD
MCD Series 6 (6) Řada 600
Current Rating 0590 590 A
Bypass C Bez int. přemos. stykače
Počet fází T Tři fáze
Mains Voltage 5 (5) Třífázové 200–525 V AC
Enclosure S3 (S3) Velikost skříně 3
Performance X (X) Rezervováno
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV1 (CV1) 24 V AC/V DC
Typový kód, část 1 MCD60590CT5S3X00CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Kód modelu 01 MCD60590CT5S3X00CV1
Calculated Gross Weight [kg] 57
Calculated Package Weight 10
Calculated Net Weight [kg] 47
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Závod z objednávky B901 B901
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality