MCD61250BT5S3X00CV1

136Z4318

MCD61250BT5S3X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) S int. přemos. stykačem
1250 A, (5) Třífázové 200–525 V AC
(S3) Velikost skříně 3, (00) IP00
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: MCD61250BT5S3X00CV1
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 65 Kilogram
Čistá hmotnost 65 Kilogram
EAN 5714853233113

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Product Group MCD Řada softstartérů MCD
MCD Series 6 (6) Řada 600
Current Rating 1250 1250 A
Bypass B (B) S int. přemos. stykačem
Počet fází T Tři fáze
Mains Voltage 5 (5) Třífázové 200–525 V AC
Enclosure S3 (S3) Velikost skříně 3
Performance X (X) Rezervováno
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV1 (CV1) 24 V AC/V DC
Typový kód, část 1 MCD61250BT5S3X00CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Kód modelu 01 MCD61250BT5S3X00CV1
Calculated Gross Weight [kg] 75
Calculated Package Weight 10
Calculated Net Weight [kg] 65
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Závod z objednávky E102 E102
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality