ISD510ST02C9D6E67FRXECSXXTF084SXN29BKSSX

136X0712

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Standard,
Moment,
2.9 Nm, Napětí st. mez. 600 V DC,
IP67,
Resolver,
EtherCAT, Standard,
STO - Safe Torque Off, 84 mm,
Standard, Rated speed 2900 rpm,
S brzdou, Standardní na míru,
ISD510_MOTOR_SEALING_S, Standard
Other options according to:
ISD510ST02C9D6E67FRXECSXXTF084SXN29BKSSX

Kód modelu: ISD510ST02C9D6E67FRXECSXXTF084SXN29BKSSX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 6.9 kg
Čistá hmotnost 6.6 kg
Objem 0 l
EAN 5714853088454

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Product Group ISD VLT® Integrated Servo Drive
Product Variant 510 ISD 510
Hardware configuration S Standard
Drive Torque T Moment
Torque 02C9 2.9 Nm
DC Voltage D6 Napětí st. mez. 600 V DC
Drive Enclosure E67 IP67
Drive Feedback FRX Resolver
Bus System EC EtherCAT
Firmware SXX Standard
Safety T STO - Safe Torque Off
Flange Size F084 84 mm
Flange Type SX Standard
Motor Speed N29 Rated speed 2900 rpm
Mechanical Brake B S brzdou
Motor Shaft K Standardní na míru
Motor Sealing S With Sealing
Surface Coating SX Standard
Typový kód, část 1 ISD510ST02C9D6E67FRXECSXX
Typový kód, část 2 TF084SXN29BKSSX
Kód modelu 01 ISD510ST02C9D6E67FRXECSXX
Kód modelu 02 TF084SXN29BKSSX
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 6.6
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 6.9
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality