ISD510AT02C1D6E54FM1ECSXXTF084SXN40BKXSX

136U1854

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Advanced,
Moment,
2.1 Nm, Napětí st. mez. 600 V DC,
IP54,
MT zp. vazba, 17bitová,
EtherCAT, Standard,
STO - Safe Torque Off, 84 mm,
Standard, 4000 ot./min.,
S brzdou, Standardní na míru,
ISD510_MOTOR_SEALING_X, Standard
Other options according to:
ISD510AT02C1D6E54FM1ECSXXTF084SXN40BKXSX

Kód modelu: ISD510AT02C1D6E54FM1ECSXXTF084SXN40BKXSX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 6.1 kg
Čistá hmotnost 5.8 kg
Objem 18.664 dm3
EAN 5710108998721

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Product Group ISD VLT® Integrated Servo Drive
Product Variant 510 ISD 510
Hardware configuration A Advanced
Drive Torque T Moment
Torque 02C1 2.1 Nm
DC Voltage D6 Napětí st. mez. 600 V DC
Drive Enclosure E54 IP54
Drive Feedback FM1 MT zp. vazba, 17bitová
Bus System EC EtherCAT
Firmware SXX Standard
Safety T STO - Safe Torque Off
Flange Size F084 84 mm
Flange Type SX Standard
Motor Speed N40 4000 ot./min.
Mechanical Brake B S brzdou
Motor Shaft K Standardní na míru
Motor Sealing X Without Sealing
Surface Coating SX Standard
Typový kód, část 1 ISD510AT02C1D6E54FM1ECSXX
Typový kód, část 2 TF084SXN40BKXSX
Kód modelu 01 ISD510AT02C1D6E54FM1ECSXX
Kód modelu 02 TF084SXN40BKXSX
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 5.8
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 6.1
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Závod z objednávky C503