7DP-075060-000026655

136U1476

NXP07506-A0T0NPG-A1A2000000
Vacon NXP – Výrobní řada
525–690 V AC (640–1 100 V DC), 750 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Bez doplňku
D Slot: Bez doplňku
E Slot: Bez doplňku
Manual: Angličtina
Konstr.vel.63 kapalinou chlaz.
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXP07506-A0T0NPG-A1A2000000

Detaily produktu

Brutto hmotnost 121 kg
Čistá hmotnost 120 kg
Volume 566.4 l
EAN 5710108994785

VACON NX_

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů NXP NXP – Výrobní řada
Přizpůsobený měnič +BM26 Vacon tmavě šedé NXP
Mechanické modifikace P Chlazení kap. s nikl. prvkem
Síťové napětí 6- 525–690 V AC (640–1 100 V DC)
Proud 0750 750 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Krytí 0 IP00
Úroveň emisí EMC T IEC61800-3 pro IT sítě
Brzdný střídač 0 Bez brzdy
Elektrické modifikace N 6imp. bez tlum. pro náhr. j.
Modifikace karty G- Vláknové přip.+lakovaná PCB
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGNO Bez plechu pro vodiče
Slot doplňku A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot doplňku B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Slot doplňku C 00 Bez doplňku
Slot doplňku D 00 Bez doplňku
Slot doplňku E 00 Bez doplňku
Jazyková sada firmwaru +FL22 FWlang; UK,FR,IT,ES,PT;ZápEvr
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky
Preferovaný jazyk dokumentace +DLUK Angličtina
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Softwarová licence NONE žádná softwarová licence
Application +A000 No Special Application
Sada parametrů NONE žádné
Výchozí parametry motoru +LS50 Výchozí frekvence motoru 50 Hz
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení RCM +GACT
Schválení pro lodní průmysl NONE bez schválení pro lodní prům.
Schválení KC +GAKC Schválení pro Koreu
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
Konstrukční velikost CH63 Konstr.vel.63 kapalinou chlaz.
Jmenovitý výkon 700 700 kW
Identifikace podřízené skupiny NONE (NONE)Norm. obj. zákazníka
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Typový kód, část 1 7DP-075060
Typový kód, část 2 -000026655
Prodejní text CH6307506-0T
Kód modelu 01 NXP07506-A0T0NPG-
Kód modelu 02 A1A2000000
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 120
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 121
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 700
Výkon mot. při vys. přet. [kW] 600
Rozměry Š × V × H [mm] 505X923X375
Trvalý proud (NO) [A] 682
Trvalý proud (HO) [A] 500
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Předpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Skladový kód část 1 7DW-075060-117RVC
Skladový kód 7DP-075060
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Salescode part 2 A1A2000000
Calculated Net Weight 120
Help Counter 1
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality