VA20CP-3L-0016-4-CP+BM25-000000411

136L6767

VACON0020-3L-0016-4-CP-R02
VACON® 20CP
-16 AMP,
,
,
Other options according to Model code

Kód modelu: VACON0020-3L-0016-4-CP-R02

Detaily produktu

Brutto hmotnost 4 kg
Čistá hmotnost 2.3 kg
Objem 0.528 hl
EAN 5710108833640

Vacon 020 Cold Plate

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů VACON VACON
Typ vstupu -3L -3L
ÚDAJE O NAPĚTÍ -16 AMP
Segment -CP -CP
Typový kód, část 1 VA20CP-3L-0016-4-CP+BM25
Typový kód, část 2 -000000411
Kód modelu 01 VACON0020-3L-0016-4-CP
Kód modelu 02 -R02
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 3
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 3.21
Rozměry Š × V × H [mm] 161X240X83
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality