ISD510AT11C2D6E54FRXPNSXXTF138SXN20BKXSX

136L4116

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Advanced,
Moment,
11.2 Nm, Napětí st. mez. 600 V DC,
IP54,
Resolver,
ProfiNET, Standard,
STO - Safe Torque Off, 138 mm,
Standard, Rated speed 2000 rpm,
S brzdou, Standardní na míru,
ISD510_MOTOR_SEALING_X, Standard
Other options according to:
ISD510AT11C2D6E54FRXPNSXXTF138SXN20BKXSX

Kód modelu: ISD510AT11C2D6E54FRXPNSXXTF138SXN20BKXSX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 16.1 kg
Čistá hmotnost 15.8 kg
Objem 18.664 dm3
EAN 5710108807214

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Product Group ISD VLT® Integrated Servo Drive
Product Variant 510 ISD 510
Hardware configuration A Advanced
Drive Torque T Moment
Torque 11C2 11.2 Nm
DC Voltage D6 Napětí st. mez. 600 V DC
Drive Enclosure E54 IP54
Drive Feedback FRX Resolver
Bus System PN ProfiNET
Firmware SXX Standard
Safety T STO - Safe Torque Off
Flange Size F138 138 mm
Flange Type SX Standard
Motor Speed N20 Rated speed 2000 rpm
Mechanical Brake B S brzdou
Motor Shaft K Standardní na míru
Motor Sealing X Without Sealing
Surface Coating SX Standard
Typový kód, část 1 ISD510AT11C2D6E54FRXPNSXX
Typový kód, část 2 TF138SXN20BKXSX
Kód modelu 01 ISD510AT11C2D6E54FRXPNSXX
Kód modelu 02 TF138SXN20BKXSX
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 15.8
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 16.1
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality