FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSXXXXA8

136L2201

Frekvenční měniče
FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSXXXXA8
VLT® Midi DriveFC-280
4kW, Třífázové 380-480V AC
IP20, RFI filtr třídy A1/B (C1)
Brzdný střídač, Bez displeje
S příd. lakován. (kat. 3C3), Bez doplňků
FC_CONTROL_CARD_280_A8
Konstrukční velikost: K2
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSXXXXA8

Detaily produktu

Brutto hmotnost 5.2 kg
Čistá hmotnost 4.9 kg
Volume 0 l
EAN 5710108787783

VLT® Midi Drive FC 280

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Midi Drive
Varianta 280 FC-280
Výkon P4K0 4kW
Jmenovité napájení T4 Třífázové 380-480V AC
Stupeň krytí E20 IP20
RFI filtr dle EN 55011 H1 RFI filtr třídy A1/B (C1)
Brzdný střídač B Brzdný střídač
Ovládací panel X Bez displeje
Přídavné lakování C S příd. lakován. (kat. 3C3)
Doplňky napájení X Bez doplňků
Adaptation A X Bez adaptace
Adaptace B X No Adaption
Verze softwaru SXXX Nejnovější verze
Jazyková verze software X Standardní jazykový balíček
Řídící deska A8 Integrated EtherCAT
Konstrukční velikost K2 K2
Typový kód, část 1 FC-280P4K0T4E20H1BXC
Typový kód, část 2 XXXSXXXXA8
Product Catalog NO_VIEW Bez katalogu
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 3.9
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 3.6
Přerušovaný proud (HO) [A] 14.4
Přerušovaný proud (HO) [A] 14.4
Trvalý proud (HO) [A] 9
Trvalý proud (HO) [A] 8.2
Výkonová ztráta HO [W] 115.5
kVA 6.2
Výkon 160 % (HO) [KW] 4
Výška [mm] 272.5
Šířka bez doplňků C [mm] 90
Hloubka [mm] 168
Závod z objednávky B901
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-280P4K0T4E20H1BXC
Kód modelu 02 XXXSXXXXA8

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality