70-AB3L04167W10B031BM26-00116972

136L2153

Frekvenční měniče
VACON0100-3L-0416-7+SRBT+IP00+POCM+DBIN+QEPO+FBIE
VACON 100 Industrial
525–690 V AC, 416 A, IP00
Grafický ovládací panel MK01
C3 Komerční a prům. prostředí
B Slot: 3reléová karta SBF3
C Slot: Bez doplňku
D Slot: Bez doplňku
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Návody: Angličtina (+DLUK)
Konstrukční velikost 10
E Slot: Bez doplňku

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: VACON0100-3L-0416-7+SRBT+IP00+POCM+DBIN+QEPO+FBIE

Detaily produktu

Brutto hmotnost 263.2 kg
Čistá hmotnost 262.2 kg
Volume 1.532 m3
EAN 5710108787295

VACON 0100

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Segment NONE VACON 100 Industrial
Kód regionu -R00 R00 Mezinárodní
Napájecí napětí -7 525–690 V AC
Jmenovitý proud -0416 416 A
Možnosti instalace -DM Modul měniče DM
Stupeň krytí +IP00 IP00
Ovládací panel +HMGR Grafický ovládací panel MK01
Kategorie limitu emisí EMC +EMC3 C3 Komerční a prům. prostředí
Filtr souhlas. napětí (pro DM) +POCM Filtr souhl. napětí (+POCM)
DUT filtr (pro DM) +P000 Žádný doplněk (+P000)
Brzdný střídač +DBIN Integrovaný brzdný střídač
Doplněk Hodiny reálného času +SRBT Baterie pro reálný čas
Konfig. výkonový rozsah NONE Žádný
Připojení napájení +P000 Žádné napájecí doplňky (+P000)
Vstup kabelu +Q000 Žádný doplněk
Dodatečné vybavení B +QEPO Krabice pro rozšíření hardwaru
Dodatečné vybavení C +Q000 Žádný další doplněk pro Qxxx_C
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
Konstrukce pro lodní apl. +E000 Žádný doplněk
B slot Přídavná karta +SBF3 3reléová karta SBF3
C slot Přídavná karta +SC00 Bez doplňku
D slot Přídavná karta +SD00 Bez doplňku
E slot Přídavná karta +SE00 Bez doplňku
Volba interní FB +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky (+DPAP)
Preferovaný jazyk dokumentu +DLUK Návody: Angličtina (+DLUK)
Jazyková sada firmwaru +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR jaz
Použití +A0000 Bez aplikačního softwaru
Sada parametrů +L0000 Žádná sada parametrů pro apl.
Par. motoru – vých. frekvence +LS50 Vých. nast. fr. motoru 50 Hz
Zobrazení měrných jednotek +LSSI Mez. měrné jednotky SI
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Schválení UL +GAUL Schválení UL (+GAUL)
Schválení pro lodní průmysl NONE Žádné
Schválení RCM +GACT Schválení RCM N16307
Schválení KC +GAKC Schválení KC
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Pomocný napájecí zdroj +C000 Žádný doplněk (+C000)
DC nap. zdroj pro pom. zař. +C000 Žádný doplněk (+C000)
AC zdířka pro pomocná zařízení +C000 Žádný doplněk (+C000)
Vstupní zařízení NONE žádný_
Filtr souhlas. napětí (pro ED) +P000 Žádný doplněk (+P000)
DU/DT, sinusový filtr (pro ED) +P000 Žádný doplněk (+P000)
Možnosti svorek NONE žádné_
Vybavení dveří +C000 Žádný doplněk (+C000)
Vyhřívání skříně +C000 Žádný doplněk (+C000)
Osvětlení skříně +C000 Žádný doplněk (+C000)
Ovládání ohřívače motoru +C000 Žádný doplněk (+C000)
Doplňky pro nouzové zastavení +C000 Žádný doplněk (+C000)
Hlídání izolačního stavu +C000 Žádný doplněk (+C000)
Kabeláž shora +C000 Žádný doplněk (+C000)
Zadní chladicí kanál +C000 Žádný doplněk (+C000)
Sokl skříně +C000 bez doplňku (+C000)
Prázdný prodlužovací segment NONE Žádný
Standardizovaný rozvaděč NONE Žádný
Řešení v rozvaděči NONE Žádné
Skupina produktů VACON VACON
Výrobní řada 0100 Řada Vacon 100
Fáze -3L 3fázový AC vstup
Přizpůsobený +BM26 Vacon 100
Hlavní obvod +M000 ŽÁDNÁ
Firmware +F0072 Vacon0100 softwarový balík
Max. výstupní frekvence NONE Žádný
Svorkovnice +T000 ŽÁDNÁ
Režim ovládání bypassu NONE žádné_
Typ vstupu bypassu NONE žádný_
Typ připojení napájení bypassu NONE žádný_
Schválení CE +GACE Schválení CE (+GACE)
Schválení ATEX NONE Žádné
Schválení pro danou zemi NONE Žádné
Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Konstrukční velikost MR10 Konstrukční velikost 10
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Kód modelu 01 VACON0100-3L-0416-7
Kód modelu 02 +SRBT+IP00+POCM+DBIN+QEPO+FBIE
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 221
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 222
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 400
Výkon mot. při vys. přet. [kW] 355
Rozměry Š × V × H [mm] netto 507 X 1463 X 525
Rozměry Š × V × H [mm] brutto 789 X 1170 X 1700
Rozměry Š × V × H [mm] 508X980X525
Trvalý proud (NO) [A] 416
Trvalý proud (HO) [A] 385
Výkon motoru HP, níz. přet. 450
Výkon motoru HP, vys. přet. 300
Typový kód, část 1 70-AB3L04167W10B031BM26
Typový kód, část 2 -00116972
Skladový kód část 1 70-AB3L04167W10B031BM26
Skladový kód část 2 -00116972
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Help Counter 30
Help Counter 2
Calculated Net Weight 262.2
Prodejní text MR10-0416-7+IP00+EMC3
Identifikace podřízené skupiny NONE Normální objednávka zákazníka
Hlavní dodavatel ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality