MCD60034BT5S1X20CV1

136G8758

MCD60034BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) S int. přemos. stykačem
(0034) 34 A, (5) Třífázové 200–525 V AC
(S1) Velikost skříně 1, (20) IP20
Control Voltage: (CV1) 24 V AC/V DC
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: MCD60034BT5S1X20CV1
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 4.8 Kilogram
Čistá hmotnost 4.8 Kilogram
Objem 17.589 Liter
EAN 5710108652586

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Product Group MCD Řada softstartérů MCD
MCD Series 6 (6) Řada 600
Current Rating 0034 (0034) 34 A
Bypass B (B) S int. přemos. stykačem
Počet fází T Tři fáze
Mains Voltage 5 (5) Třífázové 200–525 V AC
Enclosure S1 (S1) Velikost skříně 1
Performance X (X) Rezervováno
IP Rating 20 (20) IP20
Control Voltage CV1 (CV1) 24 V AC/V DC
Typový kód, část 1 MCD60034BT5S1X20CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Kód modelu 01 MCD60034BT5S1X20CV1
Calculated Gross Weight [kg] 5.4
Calculated Package Weight 0.6
Calculated Net Weight [kg] 4.8
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Závod z objednávky E601 E601
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality