136F6328
VACON0020-3L-0017-2-CP+GSCB
VACON0020-3L-0017-2-CP+GSCB
VACON® 20CP
-17,5 AMP, 208–240 V AC
DBIN, Bez panelu
C2 Kom. a prům. prostředí, VXS020CP_FRAME_SIZE_MS3
Other options according to Model code
VACON® 20 Cold Plate je měnič s otevřenou konstrukcí a chladící deskou.
Umožňuje použít uvnitř instalace libovolný typ chlazení a může být
spolehlivě provozován v náročném prostředí.
VACON® 20 Cold Plate funguje při okolní teplotě do 70 °C a teplotě
chladicí desky až 85 °C bez odlehčení. Díky plochému tvaru se navíc
snadno instaluje do malé hloubky. Pro uživatele to znamená největší
možnou flexibilitu – a možnost nainstalovat měnič do individuálních a
přizpůsobených skříní.
Měnič VACON® 20 Cold Plate obsahuje stejná uživatelská rozhraní a
volitelné doplňky jako jiné výrobky VACON® 20, včetně integrované
podpory
pro programování programovatelných řídicích jednotek dle normy IEC
61131-1,
pro podporu výrobců strojů.