VA20CP-1L-0005-2-CP+BM25-000000396

135X6275

VACON0020-1L-0005-2-CP+A1249

VACON0020-1L-0005-2-CP+A1249
VACON® 20CP
4,8 AMP,
,
,
Other options according to Model code

Kód modelu: VACON0020-1L-0005-2-CP+A1249

Detaily produktu

Brutto hmotnost 3 kg
Čistá hmotnost 1.2 kg
Objem 0.528 hl
EAN 5715162163511

Vacon 020 Cold Plate

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů VACON VACON
Typ vstupu -1L -1L
ÚDAJE O NAPĚTÍ 4,8 AMP
Segment -CP -CP
Typový kód, část 1 VA20CP-1L-0005-2-CP+BM25
Typový kód, část 2 -000000396
Kód modelu 01 VACON0020-1L-0005-2-CP
Kód modelu 03 +A1249
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 2
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 2.1
Rozměry Š × V × H [mm] 133X164X80
Závod z objednávky E102
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality