VA20CP-1L-0004-2-CP+BM25-000000397

135U3169

VACON0020-1L-0004-2-CP+A1204

VACON0020-1L-0004-2-CP+A1204
VACON® 20CP
3,7 AMP,
,
,
Other options according to Model code

Kód modelu: VACON0020-1L-0004-2-CP+A1204

Detaily produktu

Brutto hmotnost 3 kg
Čistá hmotnost 1.2 kg
Objem 0.528 hl
EAN 5710108867928

Vacon 020 Cold Plate

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů VACON VACON
Typ vstupu -1L -1L
ÚDAJE O NAPĚTÍ 3,7 AMP
Segment -CP -CP
Typový kód, část 1 VA20CP-1L-0004-2-CP+BM25
Typový kód, část 2 -000000397
Kód modelu 01 VACON0020-1L-0004-2-CP
Kód modelu 03 +A1204
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 2
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 2.1
Rozměry Š × V × H [mm] 133X164X80
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality